1. Startside
  2. Produkter
  3. PF3609

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

PF3609

Flush tryksensor

PF-1-1-REA01-KFPKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • ce
Download
Technische Details
Produktegenskaber
Udgangssignal switch signal; analog signal; (konfigurerbar)
Måleområde [bar] -1...1
Procestilslutning gevind tilslutning G 1 udvendig gevind
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation levnedsmiddel industrien
Montering drejeligt hus 350°
Medie tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser
Medietemperatur [°C] -25...80
Trykbestandig [bar] 20
Min. sprængningstryk [bar] 50
Tryktype relativt tryk
Ingen døde områder ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 20...30 DC
Strømforbrug [mA] < 60
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] 0,2
Integreret "Watchdog" ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal switch signal; analog signal; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP
Antal digitale udgange 1
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20
Max. belastning [Ω] 500
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] -1...1
Set punkt SP [bar] -0,96...1
Reset punkt rP [bar] -0,98...0,98
I step af [bar] 0,02
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi] < ± 1,5
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] < ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K)
Karakteristikafvigelse [% af slutværdi] < ± 1,0
Temperaturdrift pr. 10 K < ± 0,3
Reaktionstid
Justerbar responstid på en koblingsudgang og den resulterende switchfrekvens
Reaktionstid (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Koblingsfrekvens [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Reaktionstid [ms] Ved rektangular tryk karakteristik; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; reset punkt (rPx) = 30 %
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Max. reaktionstid analog udgang [ms] 3
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt Programmeringsknap
Parameter indstillingsmuligheder hysterese / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4404 / 316L); Keramik; PTFE
Min. trykcyklusser 100 millioner
Procestilslutning gevind tilslutning G 1 udvendig gevind
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status LED, rød
Display 7-segment LED display
måleværdier 7-segment LED display
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; Kontakter: guldbelagt
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — PF3609-00 — 06.06.2003 —