Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0...250 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Betinget velegnet til | ved luftformige medier er anvendelsesområdet begrænset til maks. 25 bar |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprængningstryk [bar] | 850 |
Trykbestandig [bar] | 400 |
Tryktype | relativt tryk |
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,2 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måleområde [bar] | 0...250 |
---|---|
Set punkt SP [bar] | 12,5...250 |
Reset punkt rP [bar] | 7,5...245 |
I step af [bar] | 2,5 |
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi] | < ± 2,0 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] | < ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K) |
Temperaturdrift pr. 10 K | < ± 0,3 |
Justering af koblingspunkt | Programmeringsknap |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Materiale | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; rustfri stål (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | FKM; Keramik; rustfri stål (1.4305 / 303) |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x ventil type A DIN (DIN EN 175301-803) |