You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. OU5098

Aftaster for spejl

OU5098

OUP-HNKG/US-100-DNO

Aftaster for spejl

OU5098

OUP-HNKG/US-100-DNO

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Lys-type rødt lys
Kapsling rektangulær
Applikation
Special funktion polariseringsfilter
Funktions princip Aftaster for spejl
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...50 DC
Strømforbrug [mA] 30; ((24 V))
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type rødt lys
Bølgelængde [nm] 660
Udgange
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 160
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Rækkevidde [m] < 1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde ja
Polariseringsfilter tilgængeligt ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 28 x 16 x 51
Materiale PPO modifiseret
Optikmateriale
glas
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
Vinkel beslag
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A