Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 35; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 160 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | < 200; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 180 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|