You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. OT5213

Diffus fotosensor med baggrundsafblænding

OT5213

OTH-CPKG/US

Diffus fotosensor med baggrundsafblænding

OT5213

OTH-CPKG/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: O5H500 Produktsammenligning: OT5213 / O5H500 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Lys-type Infrarødt lys
Kapsling rektangulær
Applikation
Special funktion Bagggrundsafblænding
Funktions princip Diffus sensor
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 60
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type Infrarødt lys
Bølgelængde [nm] 950
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Antivalent
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,9
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 700
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 50...700; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion)
Justerbar rækkevidde ja
Max. Lysplet diameter [mm] 35
Lysspot dimensioner refererer til ved max tasteafstand
Baggrundsafblænding tilgængeligt ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...60
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Materiale ABS
Optikmateriale
PMMA
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Tilbehør
Leverings omfang
Vinkel beslag: 1, E20461
skruetrækker
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A