You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. OT5018

Aftaster for spejl

OT5018

OTP-FNKG/US-100-INF

Aftaster for spejl

OT5018

OTP-FNKG/US-100-INF

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Lys-type rødt lys
Kapsling rektangulær
Applikation
Special funktion polariseringsfilter
Funktions princip Aftaster for spejl
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...50 DC
Strømforbrug [mA] 35; ((24 V))
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type rødt lys
Bølgelængde [nm] 660
Udgange
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 150
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Rækkevidde [m] 0,2...2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde ja
Max. Lysplet diameter [mm] 280
Lysspot dimensioner refererer til ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 75 x 19 x 30
Materiale PBT
Optikmateriale
PMMA
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Tilbehør
Leverings omfang
Vinkel beslag: 1, E20461
skruetrækker
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve