Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 120 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Rækkevidde [m] | 0...0,12; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 0...40; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 529 |
Vægt [g] | 150 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materiale | PPO modifiseret |
Linse orientering | Optik i siden |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|