Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Special funktion | polariseringsfilter |
---|---|
Funktions princip | Aftaster for spejl |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 8 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 8 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 1,7 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 3; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 262 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Polariseringsfilter tilgængeligt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 339 |
Vægt [g] | 39,4 | |
---|---|---|
Kapsling | gevindtype | |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | PBT | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2"; kodning: C |
---|
driftsreserve kurve
|
|
---|