Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1500 |
Tasteafstand [mm] | 20...250 |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 12,5 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID kode [hex] | 1 |
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiale | zinkstøbegods | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
nøjagtighedskurve
|
|
---|