Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Special funktion | Funktionskontrol udgang |
---|---|
Udførelse | til metalbeskyttet fiberoptik FE/FT-50 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Timer funktion [s] | 0,002...0,09 |
Rækkevidde [m] | 0...1; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 0...150; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 36 x 15 x 60 | |
Materiale | ABS | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|