Kapsling | rektangulær |
---|
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Max. energi forbrug [VA] | 3,5 |
Kapslingsklasse | II |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
---|---|
Overbelastningssikret | nej |
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | 25 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Vægt [g] | 335,658 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiale | PBT | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|