Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 2 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Reaktionsfølsomhed [mT] | 3 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | < 5 |
Hysterese [mm] | 1,5 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | 0,2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Aktiv flade | front |
---|---|
Cylindertype | T-slot cylindre |
Dimensioner [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Materiale | PA 12-GF30 |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 1 m, PUR |
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|