Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M22 x 1 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10; (24 V) |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...8,1 |
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M22 x 1 |
Gevind betegnelse | M22 x 1 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|