Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 2,5...8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Special funktion | hjælp til optisk indstilling |
---|
Driftspænding [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 8 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 10 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 20 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 20 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 8 |
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Forøget immunitet | ja |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 74 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | PBT |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Hjælp til optisk indstilling | ja |
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|