You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. II5893

Induktiv sensor

II5893

IIK3015UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Induktiv sensor

II5893

IIK3015UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: IIW201 Produktsammenligning: II5893 / IIW201 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 15
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 66
Applikation
Special funktion korrektions faktor = 1; Immun overfor elektromagnetiske felter
Immun overfor elektromagnetiske felter ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 3
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 20
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 15
Real rækkevidde Sr [mm] 15 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...12,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 1,1 / Messing: 1,1 / aluminium: 1,1 / kobber: 1,1
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Korrektions faktor = 1 ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 66
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale Messing PTFE-belagt; aktiv flade: PPS PTFE-belagt
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A