You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. II5361

Induktiv sensor

II5361

IIB3015-BNOG/10m

Induktiv sensor

II5361

IIB3015-BNOG/10m

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 15
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...36 DC
Strømforbrug [mA] 7; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 15
Real rækkevidde Sr [mm] 15 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...12,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale Messing forniklet; PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²