You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. II5171

Induktiv sensor

II5171

II-3010-BPKG/10m

Induktiv sensor

II5171

II-3010-BPKG/10m

  • Stort driftstemperatur interval
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • For en præcis positionsregistrering på maskiner
Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 10
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 10
Real rækkevidde Sr [mm] 10 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...8,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [År] 1853
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²