1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Induktive sensorer
  5. Komplet produktlinie
  6. IGG005

Induktiv sensor

IGS232 + EVS021

IGG005

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • Langt føleområde for få driftsafbrydelser
  • Tydelig visning af status
  • Permanent læsbart laser graveret typeskilt
  • Stort driftstemperatur interval
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • ce
Download
Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA] < 10
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 400
kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
registreringsområde
Tasteafstand [mm] 8
Real rækkevidde Sr [mm] 8 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...6,48
Forøget rækkevidde ja
nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cyklusser pr frekvens; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklusser
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)
Mekaniske data
Vægt [g] 100
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 60
Gevind betegnelse M18 x 1
materiale Messing belagt med hvid bronze; PBT; PEI; låsemøtrikker: Messing
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x LED, gul
Tilbehør
Tilbehør (medfølger)
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Kabel: 2 m
Tilslutning Stik: 1 x M12; Kontakter: guldbelagt
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — IGG005-00 — 12.05.2014 —