Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Special funktion | Forøget rækkevidde; hjælp til optisk indstilling |
---|
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 110 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Forøget rækkevidde | ja |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; PBT |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Hjælp til optisk indstilling | ja |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |