Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Special funktion | Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus; hjælp til optisk indstilling; non-stick belægning | |
---|---|---|
Applikation | Brug i svejse applikationer | |
Trykbestandig [bar] | 50 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 2 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,75 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 150 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,6 |
Forøget rækkevidde | ja |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,6 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slag-modstandsdygtighed |
|
||||||||||
MTTF [År] | 1384 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Vægt [g] | 73 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning |
Fuld-metal hus | ja |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Hjælp til optisk indstilling | ja |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|