Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,62 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 0,8 m, PUR |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |