You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. IE5241

Induktiv sensor

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Induktiv sensor

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 1
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M8 x 1
Elektriske Data
Driftspænding [V] 5...36 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse nej
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 1
Real rækkevidde Sr [mm] 1 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...0,8
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M8 x 1
Gevind betegnelse M8 x 1
Materiale Messing forniklet; PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Kabel: 0,8 m, PUR
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A