1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Induktive sensorer
  5. IE5108

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

IE5108

Induktiv sensor

IEC3002-ANOG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • Specielt kort hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Pladsbesparende tilslutningsteknik
  • Langt føleområde for få driftsafbrydelser
  • Meget høj skiftefrekvens
  • ce
Download
Technische Details
Produktegenskaber
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 35
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse nej
Udgange
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 800
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,6
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [År] 2673
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 35
Gevind betegnelse M8 x 1
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Tilbehør (medfølger)
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — IE5108-00 — 13.01.2017 —