Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 50 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 92 x 80 x 40 |
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,6 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 400 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 90 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 50 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...40,5; (planmonteret med blødt stål (ST37)) |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiale | PPE; Messing forniklet |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 0,15 m, PUR |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |