You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. ID5015

Induktiv sensor

ID5015

ID-3050-BPOG/ 6m

Induktiv sensor

ID5015

ID-3050-BPOG/ 6m

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 50
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 120 x 80 x 30
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] 7; (24 V)
Polaritetsbeskyttelse nej
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 30
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 50
Justerbar tasteafstand ja
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] 50
Real rækkevidde Sr [mm] 50 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...40,5
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10...50
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 120 x 80 x 30
Materiale PPE modifiseret
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
skruetrækker: 1
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²