1. Startside
  2. Produkter
  3. ID5009

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

ID5009

Induktiv sensor

ID-3050-APOG/ 6m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 50
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 120 x 80 x 30
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] 7; (24 V)
Polaritetsbeskyttelse nej
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 30
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 50
Justerbar tasteafstand ja
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] 50
Real rækkevidde Sr [mm] 50 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...40,5
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10...50
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 120 x 80 x 30
Materiale PPE modifiseret
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Tilbehør (medfølger)
skruetrækker: 1
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — ID5009-00 — 13.01.2017 —