You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. IA5020

Induktiv sensor

IA5020

IA-2010SFROG/10M

Induktiv sensor

IA5020

IA-2010SFROG/10M

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP; (Selvovervågnings-system)
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm] 10
Kapsling cylindrisk
Dimensioner [mm] Ø 20
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker ja
Koblingsforstærker tilslutning til funktionsmonitor F400 eller som 2-leder DC PNP
Driftspænding [V] 10...36 DC
Polaritetsbeskyttelse nej
Udgange
Elektrisk design PNP; (Selvovervågnings-system)
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 6,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 5
Max. lækagestrøm [mA] 1,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 70
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 10
Real rækkevidde Sr [mm] 10 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...8,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Kapsling cylindrisk
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] Ø 20
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
Klemholder: 1
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²