Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 20...70 |
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 5 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 20...70 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 70 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | < 15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 25 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|