Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Frigivelseszone [mm] | > 14,5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Driftsart | Permanent drift |
Sikkerheds-relateret funktion | sikker tilstand når korrekt påvirket |
Applikation | Brug i mobile og hårde applikationer |
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 60 |
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 1000 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 50 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Output data | Interface type C klasse 1 |
Udgangsspænding ved 24 V | Kompatibel med EN 61131-2 Indgange type 1, 2 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Max. kapacitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Frigivelseszone [mm] | > 14,5 |
---|---|
Sikker switch-off afstand s(ao) [mm] | < 8 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...10 |
Reaktionstid på sikkerhedskrav [ms] | 5 |
---|---|
Reaktionstid ved tilnærmelse af frigivningszonen [ms] | 5 |
Risikotid (Reaktions tid ved sikkerheds relaterede fejl) [ms] | 100 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max højde over havet [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierende stråling | Ikke tilladt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (med ifm stik forskriftsmæssigt fastskruet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiske medier |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredbånds støj |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
Opfylder kravene |
|
|||
---|---|---|---|---|
Levetid TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Vægt [g] | 196,8 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Gevindbøsning: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: LCP; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 50 |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|