Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...90 | |
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Vægt [g] | 60,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Henvisninger | Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads" |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Tilslutning | Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |