Special funktion | Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Kompatibel med maling | ja |
Driftspændingstolerance [%] | 10 |
---|---|
Driftspænding [V] | < 24 DC |
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 0,1 |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...60 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [År] | 17562 |
---|
Vægt [g] | 154,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiale | Kapsling: TPU sort; pakning: FKM | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Henvisninger | Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads" | |
Emballage-enheder | 1 stk. |
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|