Leverings omfang |
fladstik hun til terminaler: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
fladstik hun til terminaler: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
fladstik hun til terminaler: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340 |
fladstik hun til effekt fordeling : 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), fuldt isoleret DIN 46245 |
tilslutning til automotive sikringsholdere: 6 x 0,5...1,5 mm² |
tilslutning til automotive sikringsholdere: 4 x 2,0...3,0 mm² |
ringkabelsko til strømforsyning: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234 |
ringkabelsko til strømforsyning: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234 |
Møtrikker: 1 x M6, forzinket ISO 4032 |
Møtrikker: 1 x M8, forzinket ISO 4032 |
|