Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Vægt [g] | 3060 |
---|---|
Samlet længde [mm] | 50000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 77 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 0,05 |
Fiberdiameter [mm] | 2 x 0,05 |
Ydre diameter [mm] | 6 |
Fiber materiale | glas |
Fiberkappe materiale | PU |
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |