Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
---|---|
Materiale | PBT |
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Materiale - omløber | PA |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x Rd24, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldbelagt |
---|