Driftspænding [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | PA |
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: PA; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|