Driftspænding [V] | < 250 AC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Dimensioner [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | PA |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: PA |
---|