Special funktion | Halogenfri |
---|
Driftspænding [V] | < 24 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Vægt [g] | 58,7 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L) |