Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
Materiale | PBT |
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Materiale - omløber | PBT |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 10...12 mm |
Tilslutning | Stik: 1 x Rd24, lige; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PBT |
---|