Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Trykbestandig [bar] | 300 |
Vægt [g] | 56,4 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Procestilslutning | gevind tilslutning M12 x 1 |
Indstiksdybde [mm] | 13,5; (måleføler SID, SFD, TN) |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|