Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Trykbestandig [bar] | 30 |
Vægt [g] | 62,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M18 x 1,5 |
Materiale | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Sensor tilslutning | M18 x 1,5 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 |
Indstiksdybde [mm] | 13,5; (måleføler SID, SFD, TN) |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|