Trykbestandig [bar] | 40 |
---|
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Vægt [g] | 199 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilslutning | G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario |
Procestilslutning | Mælke rørforskruning DN40 (1,5") DIN 11851 |
Forsegling | metal til metal |
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866 | H4 |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|