Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Lille bøjningsradius |
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 70 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 104 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 620 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 180 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...60 |
---|
Vægt [g] | 49,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Sensorhoved længde [mm] | 35 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 3 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 1,2 |
Fiberdiameter [mm] | 2x 613 x 0,06 |
Ydre diameter [mm] | 2,2 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PE |
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|