Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OBF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 120 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
---|---|
Fiberoptik hoved gevind | M4 |
Sensorhoved længde [mm] | 15 |
Samlet længde [mm] | 1000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Fiber materiale | akryl |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PE |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|