Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OGF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 80 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Vægt [g] | 50 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M4 |
Sensorhoved længde [mm] | 15 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20 |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: PPE |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|