Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OKF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 96 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 96 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Vægt [g] | 0,063 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M4 |
Sensorhoved længde [mm] | 15 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 10 |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: PPE |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|