Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Driftspænding [V] | < 300 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...105 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 235,868 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 40 |
Materiale | TPE |
Indstøbt-emne materiale | TPE |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPE; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti ); Kontakter: guldbelagt |
Tilslutning | Kabel: 5 m, PVC, grå; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPE; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti ); Kontakter: guldbelagt |