Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 22,68 |
---|---|
Monterings gevind | 1/4"-18NPT |
Materiale | Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet |
---|