Driftspænding [V] | < 250 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...90 |
---|
Vægt [g] | 22,68 |
---|---|
Monterings gevind | M16 |
Materiale | aluminium anodiseret 10...20 µm |
Indstøbt-emne materiale | aluminium, anodiseret 10...20 µm |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: aluminium, anodiseret 10...20 µm |
---|