Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Driftspænding [V] | < 600 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 36,287 |
---|---|
Monterings gevind | M20 x 1,5 |
Materiale | Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|