Special funktion | afskærmet ledning |
---|---|
Udførelse | Ethernet kabel, D-kodet |
Applikation | Krydset patchkabel; Patchkabel |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 20; (M12 stik / RJ45 stik) |
Vægt [g] | 1364,5 |
---|---|
Materiale | TPU / PA |
Indstøbt-emne materiale | PA / TPU |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PA; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Tilslutning | Kabel: 20 m, PVC, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: TPU |